SAC-2P-M12MSB/42-910/M12FSB
-
Kabel systemowy magistrali
1572702
Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS, 4-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 42 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | PROFIBUS |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | B |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | PROFIBUS |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFIBUS |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | B (inwersyjny) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | B |
Długość przewodów | 42 m |
PROFIBUS [910] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 2 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFIBUS [910] |
Budowa przewodu | 1x2xAWG24/19 |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,13 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 2x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 2,55 mm ±0,07 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7,80 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | fioletowy RAL 4001 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał czujników | PP |
materiał izolacji żył | Foam-Skin PP |
Pojedyncze żyły, kolor | czerwony, zielony |
skręt całkowity | 2 żyły z 2 wypełniaczami do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 78,6 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancja falowa | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Pojemność przewodu | nom. 30 pF/m |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 40 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 65 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 4000000, Promień gięcia: 65 mm, Droga procesu: 4,5 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 3 m/s², Temperatura otoczenia: -20 °C ... 60 °C |
Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 80 mm, Droga procesu: 4,5 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 3 m/s², Temperatura otoczenia: -20 °C ... 60 °C | |
tłumienność ekranu | ≤ 0,049 dB/m (przy 16 MHz) |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg IEC 60754-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Pozostała odporność | nieprzywierające |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
-20 °C ... 60 °C (przy instalacji) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, do stosowania w łańcucha z występami) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1572702 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Klucz produktu | AF1CKC |
GTIN | 4046356416207 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 819,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 819,9 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław