SHK-0478/05,00
-
Złącze kablowe konfekcjonowane
1627074
Złącze kablowe konfekcjonowane, seria: SHK, M23-Pin, gerade, konfektioniert, liczba biegunów: 4+4+PE, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie