Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

VS-IP20-FPN-93B/0,15 - Kabel sieciowy
1405715

Konfekcjonowany kabel PROFINET, CAT5e, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22, giętki (7-drutowe żyły), RAL 6018 (zielonożółty), moduł wtyków żeńskich RJ45/IP20 do systemu Freenet, 4-biegunowy na wtyk męski RJ45/IP20, line, długość: 0,15 m

Szczegóły produktu