NBC-MSD/2,0-937/MSD RX-TX - Kabel sieciowy
1412282

Kabel sieciowy, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5e, 4-pinowy, RADOX® GKW S, czarny RAL 9005, ekranowany, wtyk prosty M12 SPEEDCON / IP65, kodowanie: D, na wtyk prosty M12 SPEEDCON / IP65, kodowanie: D, długość kabla: 2 m, artykuł sprawdzony zgodnie ze specyfikacją klienta / zastosowaniem w kolejnictwie

Szczegóły produktu