NBC-MSD/10,1-939/R4AQ SCO RAIL
-
Kabel sieciowy
1081329
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PE-X bez halogenów, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: D / IP65, na Wtyki proste RJ45 / IP67, długość kabla: 10,1 m, Artykuł sprawdzony wg specyfikacji klienta / aplikacji kolejowej
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Przewód jest sprawdzany elektrycznie w 100% pod kątem połączeń. |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | PROFINET |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP65 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Ekranowany | tak |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 90 °C |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 / IP67 |
Liczba biegunów | 4 (8) |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PC (Obudowa stykowa) | |
PA GF (Obudowa) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Stopień ochrony | IP67 |
Długość przewodów | 10,1 m |
PROFINET BETAtrans® do kolejnictwa CAT5 [939] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 71 kg/km |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET BETAtrans® do kolejnictwa CAT5 [939] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Czas emisji sygnału | 4,4 ns/m |
Szybkość sygnału | 0,75 c |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,4 mm ±0,1 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,60 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE komórkowe |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-niebieski, pomarańczowo-żółty |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,00 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
maksymalny opór przewodu | ≤ 54,4 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Pojemność przewodu | 44 nF/km (Faza-faza) |
Impedancja przewodu | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 125 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 6 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 33 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 40 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 60 N (krótkotrwale) |
≤ 15 N (długotrwale) | |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 76 dB (przy 1 MHz) |
71 dB (przy 4 MHz) | |
64 dB (przy 10 MHz) | |
60 dB (przy 16 MHz) | |
56 dB (przy 31,25 MHz) | |
52 dB (przy 62,5 MHz) | |
48 dB (przy 100 MHz) | |
45 dB (przy 155 MHz) | |
42 dB (przy 200 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 73 dB (przy 1 MHz) |
68 dB (przy 4 MHz) | |
61 dB (przy 10 MHz) | |
57 dB (przy 16 MHz) | |
53 dB (przy 31,25 MHz) | |
49 dB (przy 62,5 MHz) | |
45 dB (przy 100 MHz) | |
42 dB (przy 155 MHz) | |
39 dB (przy 200 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 25 dB (przy 1 MHz) |
25 dB (przy 4 MHz) | |
28 dB (przy 10 MHz) | |
28 dB (przy 16 MHz) | |
27 dB (przy 31,25 MHz) | |
26 dB (przy 62,5 MHz) | |
25 dB (przy 100 MHz) | |
25 dB (przy 155 MHz) | |
23 dB (przy 200 MHz) | |
tłumienność ekranu | 1,5 dB (przy 1 MHz) |
3,3 dB (przy 4 MHz) | |
5,3 dB (przy 10 MHz) | |
6,9 dB (przy 16 MHz) | |
9,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
14,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
18,8 dB (przy 100 MHz) | |
23,6 dB (przy 155 MHz) | |
27,3 dB (przy 200 MHz) | |
60,00 dB (do 1 000 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg EN 50267-2-1 |
wg EN 60684-2 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg EN 60332-1-2 |
wg EN 50266-2-5 | |
wg ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Gęstość gazów spalinowych | EN 61034-2 |
olejoodporność | wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 902 |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | BS 6853 (Kabel wewnętrzny Ia, Ib, II/kabel zewnętrzny Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Stopień ochrony p-poż. 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klasyfikacja C/F1) | |
NF F16-101 (Kabel wewnętrzny A1, A2, B/kabel zewnętrzny A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Klasa A) | |
Pozostała odporność | odporne na oddziaływanie paliw silnikowych (wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 903) |
odporne na działanie ozonu (zgodnie z normą EN 50306-4, 72 h przy 40°C, procedura B, stężenie objętościowe 200 x 10-6) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
160 °C (Zwarcie) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Złącze wtykowe M12) |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1081329 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 8 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CJN |
Klucz produktu | AF1CJN |
GTIN | 4055626809953 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 685,49 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 685,49 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | 022c64bb-7fdf-4833-81be-25c5218ae1a2 |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław