NBC-M8MSD/ 5,0-93R/R4AC
-
Kabel sieciowy
1439745
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PUR bez halogenów, zielony RAL 6018, ekranowany, Wtyki proste M8, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45, długość kabla: 5 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
System magistrali | PROFINET |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 1 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M8 / IP67 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Ekranowany | tak |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA 6.6 (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Mosiądz, niklowany (Dławnica) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Moment dokręcania | 0,2 Nm |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PC (Obudowa stykowa) | |
PA (Obudowa) |
Długość przewodów | 5 m |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET robot CAT5 [93R] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Czas emisji sygnału | 4,8 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 1,00 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 33 mm |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: 1000000 |
tłumienność ekranu | 2,9 dB (przy 1 MHz) |
5 dB (przy 4 MHz) | |
8,1 dB (przy 10 MHz) | |
10,4 dB (przy 16 MHz) | |
11,9 dB (przy 20 MHz) | |
15,5 dB (przy 31,25 MHz) | |
26,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
41 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 60 °C |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 (Złącze wtykowe M12) |
IP67 (Złącze wtykowe M12) | |
IP20 (Złącze wtykowe RJ45) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Złącze wtykowe M12) |
-25 °C ... 80 °C (Złącze wtykowe RJ45) |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1439745 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CJN |
Klucz produktu | AF1CJN |
GTIN | 4063151819194 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 319,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 319,8 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław