Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

NBC-FSBP/0,14-94B/R4AC OGE T02 - Kabel sieciowy
1417092

Konfekcjonowany kabel Ethernet, ekranowany, 4-parowy, AWG 26 giętki (7-żyłowy), RAL 5021 (błękitny), gniazdo M12, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16 na wtyczce RJ45/IP20, Line, długość 0,14 m

Szczegóły produktu








Korzyści

Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Kompaktowa wersja kątowa