Kabel ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem do szybkiego ładowania prądem stałym (DC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda GB/T, do instalacji na stacjach ładowania Elektromobilność (EVSE)
EV-GBM4C-DC125A-3,5M50ESBK00
-
Kabel ładowania DC
1627317
CHARX connect, GB/T, kabel: 3,5 m, GB/T 20234.3-2015, Przewód ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, z osłonką, Specjalne usunięcie izolacji kabla (0,5 m)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni
Zintegrowany czujnik temperatury do monitorowania temperatury na stykach mocy
Zintegrowana blokada podczas ładowania