NBC-R4ACS/35,0-94F/R4ACS
-
Kabel krosowe
1586506
Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 35 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, morski RAL 5021
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Kable PUR do aplikacji ruchomych (wyginanie)
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Wysoka odporność na wibracje i udary dzięki zalaniu
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 1 Gb/s (CAT5)
Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)