FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 600/S7
-
Kabel
2904526
Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; sterownik: SIMATIC® TOP connect; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel systemowy |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 25 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A |
Prąd (na tor) | ≤ 0,6 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV |
Długość przewodów | 6 m |
UL AWM Style | 21946 |
Liczba biegunów | 14 |
Ekranowany | nie |
Rodzaj przewodu | Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 14x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,80 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | bezhalogenowe (typ 2) |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 50 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 93 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
Bezhalogenowość | tak |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
Kod kolorystyczny: pojedyncze żyły | |
biały | IDC/FLK16 (1) IDC/FLK14 (10) |
fioletowy | IDC/FLK16 (2) IDC/FLK14 (8) |
biały-brązowy | IDC/FLK16 (3) IDC/FLK14 (12) |
niebieski | IDC/FLK16 (4) IDC/FLK14 (7) |
biały-pomarańczowy | IDC/FLK16 (5) IDC/FLK14 (14) |
zielony | IDC/FLK16 (6) IDC/FLK14 (6) |
żółty | IDC/FLK16 (8) IDC/FLK14 (5) |
szary | IDC/FLK16 (9) IDC/FLK14 (9) |
pomarańczowy | IDC/FLK16 (10) IDC/FLK14 (4) |
biały-czarny | IDC/FLK16 (11) IDC/FLK14 (11) |
czerwona | IDC/FLK16 (12) IDC/FLK14 (3) |
biały-czerwona | IDC/FLK16 (13) IDC/FLK14 (13) |
brązowy | IDC/FLK16 (14) IDC/FLK14 (2) |
czarny | IDC/FLK16 (16) IDC/FLK14 (1) |
poziom instalacji | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 14 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Poziom sterowania | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 16 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2904526 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK2147 |
Klucz produktu | DK221S |
GTIN | 4046356859486 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 333,33 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 333,33 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław