VS-BU/PN-IP20-93B-LI/2,0
-
Kabel sieciowy
1416173
Konfekcjonowany kabel PROFINET, CAT5e, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22, giętki (7-drutowy), RAL 6018 (zielonożółty), moduł styku żeńskiego RJ45/IP20 do systemu Freenet, 4-polowy na styk męski RJ45/IP20, line, długość: 2 m
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Rodzaj czujnika | PROFINET |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| napięcie znamionowe (III/3) | 50 V |
| prąd obliczeniowy | 1,75 A |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Prędkość transmisji | 100 Mb/s |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Przyłącze 1 | |
| Rysunek wymiarowy |
Układ styków
|
| Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 4-bieg. |
| Liczba biegunów | 4 |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 1000 |
| Siła wcisku | < 20 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Siła ciągnienia | < 20 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Rezystancja izolacji | > 500 MΩ |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Materiał Kontakt | CuSn |
| Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
| Materiał Obudowa stykowa | PC |
| Kolor (Obudowa) | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
| Przyłącze 2 | |
| Wykonanie | RJ45 Gniazdo, proste, 4-bieg., Freenet |
| Liczba biegunów | 4 |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Rezystancja izolacji | > 500 MΩ |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 1 |
| Materiał Kontakt | Stop miedzi |
| Materiał Powierzchnia styku | Au |
| Materiał Obudowa stykowa | PC |
| Kolor (Obudowa) | srebrny |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
| Długość przewodów | 2,00 m |
| PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] |
| Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| przewód sygnałowy AWG | 22 |
| Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
| skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
| Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 600 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
| olejoodporność | OIL RES I wg UL 2256 |
| Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Numer artykułu | 1416173 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | ABNABA |
| Klucz produktu | ABNABA |
| GTIN | 4046356474283 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 171,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 151,182 g |
| Numer taryfy celnej | 85444210 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 06e76fb5-c003-4068-924b-10a97cbcc890 |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław