SAC-5P-M12MS/12,0-920/M12FS
-
Kabel systemowy magistrali
1536036
Kabel systemowy magistrali, CANopen®, DeviceNet™, 5-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 12 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | CANopen® |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | CANopen®/DeviceNet™ |
Rodzaj sygnału/Kategoria | CANopen® |
DeviceNet™ |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Długość przewodów | 12 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, fioletowy [920] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | CANopen®/DeviceNet™, PUR, fioletowy [920] |
Budowa przewodu | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
zasilanie AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 2x 0,25 mm² (Przewód danych) |
2x 0,34 mm² (Napięcie zasilania) | |
1x 0,34 mm² (Oplot) | |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,95 mm ±0,05 mm (Przewód danych) |
1,4 mm ±0,05 mm (Napięcie zasilania) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,70 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | fioletowy RAL 4001 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE (Przewód danych) |
PE (Napięcie zasilania) | |
Pojedyncze żyły, kolor | czerwono-czarny, niebiesko-biały |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 2 pary wokół skrętki w środku do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 80 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km (Przewód danych) |
≥ 5 GΩ*km (Napięcie zasilania) | |
Impedancja falowa | 120 Ω ±10 % (przy 1 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 70 mm, Promień gięcia: 15 x D, Droga procesu: 4,5 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 3 m/s², Temperatura otoczenia: -20 °C ... 60 °C |
tłumienność ekranu | ≤ 22,9 dB/km (przy 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (przy 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (przy 125 kHz) | |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg IEC 60754-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
wg ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
-20 °C ... 60 °C (przy instalacji) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, do stosowania w łańcucha z występami) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-20 °C ... 75 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1536036 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CKD |
Klucz produktu | AF1CKD |
GTIN | 4046356027533 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 717,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 712,4 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław