FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Światłowodowy kabel połączeniowy
1146546

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 10 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

8-kształtny kabel połączeniowy do kabli optycznych światłowodowych
Wykonane z bezhalogenowego materiału o zmniejszonej palności, zgodnego z dyrektywą RoHS
Doskonałe właściwości mechaniczne i optyczne
Do użytku wewnętrznego, nadaje się do urządzeń dystrybucyjnych światłowodowych i końcowych
Wykonane z bezhalogenowego materiału o zmniejszonej palności, zgodnego z dyrektywą RoHS
Wszystkie komponenty spełniają wymagania UL 94, V0
Właściwości spełniają optyczne i mechaniczne standardy przemysłowe
Tłumienność wtrąceniowa ≤ 0,5 dB (zmienna w zależności od stanu)
Złącza wtykowe ze szlifem UPC zapewniającym optymalną tłumienność