Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FOC-17S4-LCD2-GF01/0,6 - Kabel połączeniowy
1087118

Seria M17 z zamontowanym fabrycznie światłowodowym zespołem złącza żeńskiego: 4-biegunowe złącze żeńskie M17, LC-Duplex na drugim końcu, długość: 0,6 m, wielomodowy światłowód szklany G62.5/125 µm OM1, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, do instalacji na stałe i do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Gotowy zestaw złączy światłowodowych, nie wymaga spawania w miejscu montażu, Plug & Play
Dostępna do montażu bezpośredniego ze złączem LC i ST