SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FRC3
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1391781
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m, Wariant klienta, Kodowanie 180°
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 8 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 2 A |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo kątowy M12 |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 3 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 8x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,17 mm ±0,02 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,90 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał czujników | PE |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,80 mm |
skręt całkowity | 8 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
maksymalny opór przewodu | ≤ 78 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C) |
Impedancja falowa | 100 Ω +15 % (przy 1 MHz) |
Pojemność przewodu | ≤ 70 pF/m |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 8 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 48 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 59 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 59 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: ≥1000000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
wg DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
nieprzywierające | |
odporne na zużycie | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
giętki | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP68 |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1391781 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CFA |
Klucz produktu | AF1CFA |
GTIN | 4063151773793 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 152,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 152,5 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław