SAC-5P-MS/ 5,0-PUR SH SCO SIS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1401152

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym