SAC-4P-M 8FS/30,0-500/M 8FS VM
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1570319
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, szary RAL 7001, Gniazdo proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 30 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M8 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M8 |
Liczba biegunów | 4 |
Długość przewodów | 30 m |
PCW szary [500] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 33 kg/km |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW szary [500] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 14x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,17 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,40 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
≥ 0,76 mm (Zewnętrzny płaszcz) | |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | maks. 79 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Wg UL-Style 2464 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1570319 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz produktu | AF1BCA |
GTIN | 4046356339988 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 350 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 350 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław