SAC-4P- 4,0-800/M12FS
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1567319
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, odporny na iskry spawalnicze, bardzo giętki, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 4 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 4 m |
PUR, bardzo giętki, szary [800] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Wskazówka | Z uwagi na bardzo wytrzymały płaszcz zewnętrzny, należy go usuwać etapami po 5 cm. |
Waga przewodu | 33,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, bardzo giętki, szary [800] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,3 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,80 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | ok. 53 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 2000 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 20 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 36 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 10000000, Promień gięcia: 7,5 x D, Droga procesu: 5 m, szybkość procesu: 3,3 m/s, Przyspieszenie: 5 m/s² |
Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² | |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±360 °/m, Cykle skręcania: 1000000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
bez silikonu | |
Właściwości szczególne | Płaszcz zewnętrzny kabla odporny na iskry spawalnicze, nadający się do recyklingu, matowy, o niskiej przyczepności, odporny na ścieranie, trudnopalny i samogasnący |
bez silikonu i kadmu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-30 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1567319 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Klucz produktu | AF1CCA |
GTIN | 4046356327114 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 143,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 143,2 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław