SAC-3P-MS/0,2-180/FR 11/32
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1408132
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, pomarańczowy RAL 2003, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,2 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo kątowy M12 |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 0,2 m |
PUR, bezhalogenowy pomarańczowy [180] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 26 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 3 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy pomarańczowy [180] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 3x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,40 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | pomarańczowy RAL 2003 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm (Izolacja żył) |
ok. 0,80 mm (Zewnętrzny płaszcz) | |
skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 10 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 4000000, Promień gięcia: 47 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg DIN EN 50267-2-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | odporne na działanie wody morskiej |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
Właściwości szczególne | wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Numer artykułu | 1408132 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz produktu | AF1CBA |
GTIN | 4046356791816 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 23,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław