SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/CI-1L-S
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1669424
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowy M12, kodowanie: A, z 1 LED, na Wtyk zaworowy CI (9,4 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 3 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | nie |
| Kodowanie | A |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Materiał uszczelki | TPU |
| Materiał obudowy wtyku zaworowego | PBT |
| materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | TPU GF |
| Materiał styku | CuSn |
| materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PBT |
| materiał powierzchni styku | Ag |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V (wg DIN VDE 0110) |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Wskaźnik stanu | 1 LED |
| Wskaźnik statusu | tak |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki kątowy M12 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj kodowania | A |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyk zaworowy CI (9,4 mm) |
| Liczba biegunów | 3 |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Ag (Powierzchnia styku) | |
| PBT (Obudowa stykowa) | |
| PBT (Obudowa) | |
| Układ ochronny | dioda Zenera |
| Długość przewodów | 3 m |
| PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | min. 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
| Napięcie probiercze | ≥ 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 22,5 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 45 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
| Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
| wg DIN EN 50265-2-1 | |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Pozostała odporność | w dużym stopniu odporne na olej |
| Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy) | -20 °C ... 80 °C (Wtyk zaworowy) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Numer artykułu | 1669424 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | 02 |
| Klucz produktu | AF1DOA |
| GTIN | 4017918134518 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 178,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 178,2 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław