UL Listed
ID dopuszczenia: E221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 0,2 m
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |