FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1232305

Managed TSN Switch 2000 seria, 12 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Zgodność z normą IEC 62443-4-2

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Realizacja innowacyjnych aplikacji TSN dzięki precyzyjnej synchronizacji czasu wg IEEE 802.1AS, Frame Preemption i PROFINET Stream
Szerokie możliwości budowy rozproszonych systemów newralgicznych pod względem czasu
Poprawa wydajności, wytrzymałości i dyspozycyjności sieci Ethernet
Możliwość zastosowania w klasycznych aplikacjach i sieciach TSN
Obsługa wszystkich funkcji serii FL SWITCH 2300