Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)
FL SWITCH EP7200-32GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688994
Switch zarządzalny z 32 portami SFP dla 100/1000 Mbit/s i temperaturą roboczą -40°C ... +85°C, zasilacz 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (wartość znamionowa)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Szerokość | 443,56 mm |
Wysokość | 44,2 mm |
Głębokość | 414,95 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Kolor | szary |
Materiał obudowy | Metal |
Sposób montażu | Rack mounting |
Rodzaj montażu | Montaż w szafie 19", z uchwytami |
Ethernet (SFP) | |
Rodzaj przyłącza | SFP |
Szybkość transmisji | 1000/10 000 Mb/s (pełny dupleks) |
Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
Liczba kanałów | 32 (Porty SFP) |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście alarmowe przekaźnika: 24 V DC, maks. 1 A |
Typ produktu | Switch |
Rodzina produktów | Managed Switch EP7000 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Funkcje switcha | |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 1 A |
Tabela adresów MAC | 16k |
Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: zasilacz (POWER), błąd (ERROR), stan łącza |
Diagnostyka lokalna | PS1, PS2 Napięcie zasilania LED zielona |
Alarm Komunikat alarmowy LED czerwona | |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 50 W |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
Funkcja | |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 1 A |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | zasilanie mocy |
zasilanie mocy | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Badanie typu w temp. 85 °C przez 16 h) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Oznaczenie normy | Warunki środowiskowe |
Normy/przepisy | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
Odporność na zakłócenia | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Wskaźnik stanu | Diody LED: zasilacz (POWER), błąd (ERROR), stan łącza |
Numer artykułu | 1688994 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNN511 |
Klucz produktu | DNN511 |
GTIN | 4067923249134 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9 050 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6 100 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (nr CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (nr CAS: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (nr CAS: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) | |
Lead titanium zirconium oxide (nr CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (nr CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (nr CAS: 61788-32-7) | |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (nr CAS: 71868-10-5) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe Lite
Przełącznik szafy serwerowej, 32 porty
Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław