FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1471548

Switch zarządzalny z 12 portami RJ45 dla 10/100/1000 Mbit/s, 4 portami SFP dla 100/1000 Mbit/s, i temperaturą roboczą: -40 °C ... +85 °C, zasilaczem redundantnym: 24 V DC (wartość znamionowa)

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe
Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2
Obsługa list kontroli dostępu (ACL) do filtrowania ruchu, RADIUS i uwierzytelniania TACAC.