Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV - Industrial Ethernet Switch
1559223

Switch zarządzalny z czterema portami RJ45 dla 10/100/1000 Mbit/s, czterema portami SFP dla 100/1000 Mbit/s, koprocesor z E3940 Intel Atom® z 8 GB RAM, system operacyjny: Windows® 11 Pro, temperatura robocza -40°C ... +70°C, znamionowe napięcie zasilania 24 V DC

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe
Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2
Obsługa list kontroli dostępu (ACL) do filtrowania ruchu, RADIUS i uwierzytelniania TACAC.