FL SWITCH EP4212-4SFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732181

Switch zarządzalny z 12 portami RJ45 dla 10/100/1000 Mbit/s, czterema portami SFP dla 100/1000 Mbit/s, temperaturą roboczą: -40°C ... +85°C i zasilaniem redundantnym: 12 V DC ... 48 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Switch zarządzalny dla warstwy 2