FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891086

Przełącznik Managed Ethernet odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613. Wyposażony jest w 8 portów RJ45 dla 10/100 MBit/s, 16 portów ST SM-LWL dla 100 MBit/s i 4 porty Combo Gigabit (10/100/1000 MBit/s, przyłącze RJ45; przyłącze LWL 1000-MBit/s wymaga modułu SFP 1000 MBit/s).

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613