Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PCH 6/ 4+4-GL4-7,62 - Gniazdo hybrydowe do PCB
1054545

Hybrydowa listwa podstawowa do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 41 A, 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: PCH 6/..+4-GL, raster: 7,62 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,1 mm, system wtyków: COMBICON PC 6 hybrid, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność czasu i miejsca dzięki połączeniu sygnałów i zasilania w jednej listwie podstawowej
Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie