RL-EE-RS-2-SC/4X21
-
Gniazdo przekaźnikowe
1644104
Gniazdo przekaźnikowe ECOR-2 do przekaźników przemysłowych z 4 zestykami przełącznymi, przyłącze śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/ przeciwzakłóceniowych, do montażu na NS 35/7,5
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Napięcie znamionowe UN | 250 V AC/DC |
| Prąd znamionowy IN | maks. 12 A (W zależności od aplikacji i wyposażenia) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M2,5 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (z końcówkami rurkowymi) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 20 ... 12 (drut) |
| 20 ... 14 (giętki) |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 78 mm |
| Głębokość | 56 mm |
| Kolor | szary B (RAL 7043) |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60664-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1644104 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DKF313 |
| Klucz produktu | DKF313 |
| GTIN | 4067923173231 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 63,08 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 57,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - Przekaźnik osobny 1032521
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - Przekaźnik osobny 1032527
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - Przekaźnik osobny 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - Przekaźnik osobny 1032531
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - Przekaźnik osobny 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - Przekaźnik osobny 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - Przekaźnik osobny 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - Przekaźnik osobny 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - Przekaźnik osobny 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - Przekaźnik osobny 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - Przekaźnik osobny 1109564
-
RL-EE-2-RH-1 - Obejma blokująca 1644127
-
RL-EE-2-RH - Obejma blokująca 1644134
-
ECOR-RHM-2L - Obejma blokująca 1047026
-
DP-12-220 DC - Moduł wtykany 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - Moduł wtykany 2833738
-
RC-120-230UC - Moduł wtykany 2833767
-
MP 1 - Tabliczka oznaczeniowa 2833631
-
DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu 2821180
-
DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu 2820916
-
DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu 2820929
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław