CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1 - Gniazdo pojazdu
1432238

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Gniazdo pojazdu, do 250 A w Boost mode, 200 A trwale, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 11 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Jednolite, kompaktowe wymiary przestrzeni montażowej i punktów przykręcenia wszystkich gniazd ładowania pojazdu Phoenix Contact
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Wodoszczelność i odporność na zabrudzenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony