CCA 2,5/ 2-G-5,08 GN P26THRR32 - Gniazdo do PCB
1679214

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: CCA 2,5/..-G, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 32 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Zamknięty kontur gwarantuje optymalną stabilność złącza wtykowego