Ochrona urządzenia z filtrem przeciwzakłóceniowym
SFP 1-5/120AC
-
Urządzenie z ochroną przed przepięciami z filtrem EMV
2920667
Ochrona urządzenia, zgodnie z typem 3 / klasa III, z filtrem sieciowym chroniącym przed napięciem zakłócającym o dużej częstotliwości, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym N i PE (system 3 przewodów: L1, N, PE), z zestykiem telekomunikacyjnym.
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 330181CSA
ID dopuszczenia: 13631CSAus
ID dopuszczenia: 13631UAE-RoHS
ID dopuszczenia: 23-10-88892Produkty kompatybilne
Korzyści
Optymalny efekt ochrony dzięki kombinowanemu układowi ochronnemu do absorpcji przepięć przejściowych i tłumienia zakłóceń o wysokiej częstotliwości
Symetryczna budowa układu ochronnego z komponentami do ochrony przed przepięciami po stronie wejściowej i wyjściowej filtra
Ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem dzięki monitorowaniu termicznemu układu ochronnego
Różnorodność zastosowań dzięki uniwersalnemu układowi