>>! Zamienniki (moduły elektroniki) do wyłącznika silnikowego: 28 36 939 IBS IP 400 VFD 1-3A DI 4/4 bez podstawy obudowy.
27 32 871 IBS IP 400 MBH - patrz akcesoria wyłącznika silnikowego) !<<
Moduły wyłączników silnikowych włączają silniki prądu przemiennego za pośrednictwem magistrali INTERBUS. Dostępne są w dwóch wersjach obudowy.
Standardowa obudowa o klasie ochrony IP54 przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania w maszynach i instalacjach służących do transportu, podczas gdy wersję ze stali nierdzewnej o klasie ochrony IP67 zaprojektowano do montażu w instalacjach przemysłu spożywczego.
Do dyspozycji są różne wersje wyłączników silnikowych ze złączem INTERBUS, spełniające wymagania większości istotnych zastosowań.
Jedno i dwukanałowe wyłączniki silnikowe pozwalają sterować napędami z rozruchem bezpośrednim. W przypadku zastosowań z różnymi kierunkami ruchu dostępne są wersje dla napędu nawrotnego.
Jeśli potrzebne są różne prędkości, regulatory napędu oferują odpowiednie wysterowanie, realizowane bezpiecznie za pomocą przewodu do podłączenia silnika o długości do 5 m.
Cechy charakterystyczne:
- łatwy montaż i przyłącza wtykowe,
- wymienna elektronika modułów,
- zasilanie sieciowe:
Wyłącznik silnikowy 400 V AC / 20 A
Regulator napędu 500 V AC / 20 A
- liczne wskaźniki stanu i diagnozowania na module,
- możliwe uruchamianie ręczne bez magistrali (dla VFD dodatkowo przez RS 232),
- wejścia dla przyłączenia czujników i
- obudowa ze stali szlachetnej o wysokiej odporności na środki czyszczące oraz
- dostosowana do potrzeb instalacji obudowa z blachy stalowej z wtykanymi przepustami dla wstępnie konfekcjonowanych przewodów.
IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4
-
Falowniki
2836939
Regulator prędkości obrotowej, 4 wejścia cyfrowe, stopień ochrony IP54, do podłączenia silnika asynchronicznego, bez podstawy obudowy.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria