UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY - Profil
1017444

Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask z elementami bocznymi, zatrzask z nóżką, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 72 mm, długość: 131,4 mm, głębokość: 19,8 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu