ME 22,5 UTG/FE BUS/10 KMGY - Podstawa obudowy
2202737

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10, Łącznik magistrali: styki równoległe 10

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od 12.5 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
Klasa palności V0 wg UL 94
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali