LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
Bramka LoRaWAN
1552291
Wytrzymała brama IP67 LoRaWAN®, wersja na rynek europejski do pasma LoRaWAN® EU868 , z Ethernet PoE+ i modemem LTE, do budowy sieci LoRaWAN®, swobodna parametryzacja do połączenia z serwerami LoRaWAN®, łatwy montaż na ścianie lub słupku
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Zastosowanie | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 Dni |
| Rodzaj sieci | Sieć komórkowa |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE lub pasywny PoE) |
| znamionowe napięcie zasilania | typ. 48 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | maks. 300 mA |
| Pobór mocy | < 7 W |
| Funkcja | |
| Management | Web-based Management, SSH, SNMP |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | wewn. |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE 802.3af MODE A PoE+ | |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (pełny dupleks) |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45, ekranowane i izolowane (IP67) |
| Liczba kanałów | 1 |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | LoRaWAN® EU 868 |
| Zakres częstotliwości | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Liczba kanałów | 1 |
| Moc nadawcza, minimalna | 14 dBm |
| Moc nadawcza, maksymalna | 27 dBm |
| Czułość odbiornika, min. | - 139,5 dBm (SF12, 293 bit/s) |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | N (żeńskie) |
| Antena | Czułość odbioru: moc nadawcza-137 dBm do +18 dBm |
| Rodzaj przyłącza anteny | N (żeńskie) |
| Zasięg | do 15 km |
| Obsługiwane kraje | Europa |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Wskazówka | Impedancja gniazda antenowego typu N 50 Ω |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | N (żeńskie) |
| Rodzaj przyłącza anteny | N (żeńskie) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 146 mm |
| Wysokość | 179 mm |
| Głębokość | 80 mm |
| Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 100 % (z kondensacją) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | Badanie odporności na zakłócenia wg EN 301489-3 Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) Kryterium A, ±4 kV – wyładowanie stykowe, ±8 kV – wyładowanie w powietrzu |
| Pola elektromagnetyczne Kryterium A, natężenie pola: 10 V/m | |
| Szybkie stany przejściowe (burst) Kryterium A, ±2 kV | |
| Przepięcie przejściowe (surge) Kryterium A, ±1 kV (symetrycznie) | |
| Wielkości zmiennych zakłócających Kryterium A; napięcie kontrolne 10 V | |
| Kontrola emisji zakłóceń wg EN 301908-13 | |
| Emisja zakłóceń | |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Montaż na słupku |
| Numer artykułu | 1552291 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DREDIA |
| Klucz produktu | DREDIA |
| GTIN | 4067923030046 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 026 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 345 g |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław