Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FUSE 10,3X85 6A PV - Bezpiecznik
3062768

Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

Szczegóły produktu








Korzyści

Bezpieczniki Midget 10 x 85 do niezawodnej ochrony modułów fotowoltaicznych i ich przewodów
Do stringów ogniw fotowoltaicznych o napięciu znamionowym do 1500 V DC
Zgodność z normą dot. instalacji fotowoltaicznych IEC 60269-6