FP IO (5X20) LED 24 - Wtyk bezpiecznikowy
3246994

Wtyk bezpiecznikowy, W przypadku uszkodzonego bezpiecznika następny obwód prądu jest pod napięciem., z wskaźnikiem świetlnym do 15-30 V AC/DC, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, kolor: ciemnoszare

Szczegóły produktu