UCS DIN 145-H 7035
-
Adapter na szynę DIN
2203840
Adapter na szynę DIN do montażu obudowy UCS 145-125-H (dłuższy bok) lub UCS 195-145-H (krótszy bok) na szynie DIN NS 35, montowany w obudowie zamiast ścianki bocznej UCS SW 145, materiał: poliwęglan, kolor: szary zbliżony do RAL 7035
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Praktyczne możliwości indywidualizacji
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Elastyczne opcje montażu do zastosowania w szafie sterowniczej lub na obiekcie
Możliwość adaptacji do potrzeb aplikacji dzięki identycznym mocowaniom w obudowie
Różne kolory zapewniające wysoką rozpoznawalność w szafie sterowniczej i poza nią
Najczęściej zadawane pytania
Czy obudowy z serii UCS mogą być używane w różnych aplikacjach?
Portfolio akcesoriów z serii UCS umożliwia korzystanie z nich w szerokim zakresie zastosowań, np. na stole, na ścianie, na szynie DIN, w stosie i na wspornikach w standardzie VESA.... Zobacz więcej
Portfolio akcesoriów z serii UCS umożliwia korzystanie z nich w szerokim zakresie zastosowań, np. na stole, na ścianie, na szynie DIN, w stosie i na wspornikach w standardzie VESA.
Zobacz mniej