Złącza przemysłowe
HC-M-ADP-EMC - Adapter
HC-M-ADP-EMC
-
Adapter
1420486
Adapter, zastosowanie: Adapter ekranu
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Adapter
Zastosowanie
Adapter ekranu
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 85 °C
Dane handlowe
Numer artykułu
1420486
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7ACZ
Klucz produktu
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
20,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
20,7 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
AT
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Często wyszukiwane
Modułowe wkładki stykowe
Płyty adapterowe
Modułowe wkładki stykowe Push-in
Styki zaciskane
Pomoc dot. produktu