Użytkownik musi zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym. Użytkownik musi sprawdzić i zapewnić ciągłość połączenia PE. Jednocześnie należy wykonać przyłącze PE.
Zastosowanie
Adapter do ramki montażowej na szynę nośną
Materiał
PA
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 125 °C
Numer artykułu
1424342
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BF7AHZ
Klucz produktu
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
20,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
20 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)