FLKM-1771-WH/S7-521-1FH/0,5M
-
Adapter
2910089
Adapter do migracji do przejścia z Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) na wtyk czołowy Siemens SIMATIC® S7-1500. Przejście z 1771-IAD na 6ES7 521-1FH00-0AA0
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Max. dopuszczalne napięcie robocze | 264 V AC/DC |
Maks. dopuszczalny prąd | 2 A (na tor) |
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny | 42 A |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
Znamionowe napięcie izolacji | 280 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Odpowiednia karta I/O | 1771-IAD |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500 | |
Odpowiednia karta I/O | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
S7-1500-Adapter | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Ilość przyłączy | 1 |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 101 mm |
Wysokość | 227 mm |
Głębokość | 68,78 mm |
Kabel | |
Długość | 0,5 m |
Liczba biegunów | 21 |
Ekranowany | nie |
Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
przewód sygnałowy AWG | 21 |
Przekrój przewodu | 21x 0,5 mm² |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | niebieski |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Bezhalogenowość | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL VW-1 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL Listed UL 61010-2-201 |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2910089 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK2119 |
Klucz produktu | DK233R |
GTIN | 4055626426792 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 551 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 551 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3eb249c2-f299-45cc-93a2-250c7e2cbf05 |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław