Witaj w tarnobrzeskim zakładzie Phoenix Contact Wielkopolska!
Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę i chcesz dowiedzieć się więcej o drugim oddziale produkcyjnym Phoenix Contact Wielkopolska. Rozgość się i daj się zabrać w podróż po świecie pełnym pasji do technologii.
Produkujemy najwyższej jakości elementy elektrotechniczne
W Tarnobrzegu wytwarzamy najwyższej jakości artykuły elektrotechniczne wykorzystywane do sterowania, łączenia i rozdzielania przepływu energii i danych niemal w każdej gałęzi przemysłu. W tarnobrzeskim zakładzie uruchomiona została produkcja artykułów PCC (komponenty do płytek drukowanych), ICC (komponenty do szaf sterowniczych) oraz IFC (złącza do okablowania obiektowego).
Dane i fakty
Zakład nr 2 funkcjonuje na terenie Tarnobrzegu w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan od 2018 roku. Tarnobrzeski oddział specjalizuje się w ręcznych procesach montażowych elementów wykorzystywanych w automatyce przemysłowej. W pierwszym roku funkcjonowania zostało zatrudnionych aż 200 osób. Dodatkowa lokalizacja zapewnia wymagane zasoby oraz wsparcie dla zakładu w Nowym Tomyślu w dalszym rozwoju Phoenix Contact w naszym kraju.
Nazwa firmy: Phoenix Contact Wielkopolska Tarnobrzeg
Lokalizacje: Tarnobrzeg, ul. Strefowa 3
Rok założenia: 2018 rok
Zatrudnienie: 370 osób
Tarnobrzeg to doskonałe miejsce na oddział naszego zakładu. Wykorzystywanie zaawansowanych technologii, opartych o innowacyjne rozwiązanie to tworzenie stabilnych miejsc pracy, dla ludzi, którzy chcą, aby ich praca realnie przekładała się na zrównoważony rozwój naszej gospodarki i świata.
Artur Pauliński
Największy z naszych działów produkcyjnych
W PxCW-T największym działem produkcyjnym jest Dział ICC. Na chwilę obecną zatrudnionych jest w nim ponad 150 osób. W 2023 r. nastąpi pierwsza relokacja maszyn montażowych. Umożliwi to produkcję półfabrykatów (klem) i pozwoli na poszerzenie kompetencji naszych Pracowników.
Dział ICC
Jednym z działów produkcyjnych w Tarnobrzegu jest obszar PCC, na którym realizowany jest ręczny montaż gniazd, wtyczek i terminali. Aktualny zespół liczy ok. 110 osób. W kolejnych latach Tarnobrzeg stanie się głównym obszarem biznesowym dla PCC w Polsce, a także wiodącym dla DC na całą Europę środkowo-wschodnią.
Kacper Rączka
Nieustannie się rozwijamy i tworzymy nowe miejsca pracy
Przed nami intensywna rozbudowa naszego zakładu i kolejne inwestycje, które zapewnią nam dynamiczny wzrost pod kątem ilości pracowników i stosowanych technologii. Planujemy zwiększenie powierzchni produkcyjnej i biurowej oraz utworzenie nowoczesnych magazynów automatycznego składowania. Zakład w nowej lokalizacji pomieści nawet do 1500 pracowników.
WKRĘĆ SIĘ W ŚWIAT TECHNOLOGII
Kariera w PxCW w Tarnobrzegu
Szukasz nowych wyzwań? A może chcesz przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Nasz Zespół Rekrutacji zebrał dla Ciebie wszystkie najważniejsze informacje.