Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Magazynier Lokalizacja: Wrocław

Twój zakres obowiązków

Przyjmowanie towaru;
Kompletacja i wysyłka towaru do klientów;
Ewidencja operacji magazynowych w systemie komputerowym;
Dbałość o ład i porządek w magazynie.

Nasze wymagania

  • Wykształcenie min. średnie;
  • Praktyki co najmniej 1 roku na stanowisku magazyniera;
  • Znajomość zasad obrotu magazynowego i dokumentów magazynowych;
  • Umiejętność obsługi komputera;
  • Cierpliwość, dokładność i skupienie w pracy;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć długoterminowego związania się z firmą.

Mile widziane

  • Podstawy języka angielskiego oraz znajomość systemu SAP S/4HANA.

To oferujemy

  • Pracę w trybie dwuzmianowym w stabilnej, innowacyjnej i dynamicznie rozwijającej się firmie we Wrocławiu;
  • Nowoczesny, bezpieczny i ergonomiczny magazyn;
  • Atrakcyjne warunki pracy i płacy;
  • Umowa na czas nieokreślony po trzymiesięcznym okresie próbnym;
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
  • Możliwość awansu w ramach struktury regulaminowej;
  • Prywatną opiekę medyczną LuxMed po 6 miesiącach pracy;
  • Dofinansowanie do posiłków;
  • Kartę MultiSport;
  • Dofinansowanie do nauki języków obcych.

Kontakt

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na poniższy e-mail lub
prosimy składać osobiście w Phoenix Contact Sp. z o.o, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.