Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Inteligentne stacje transformatorowe Modernizacja technologii. Cyfryzacja infrastruktury. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Obniżenie kosztów.

Inteligentna stacja transformatorowa w All Electric Society Park w Blomberg

Wyzwanie


Mężczyzna konserwujący słup transformatora

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

Silna ekspansja niestabilnych systemów fotowoltaicznych i wiatrowych w kontekście zasilania stawia nowe wyzwania w postaci nieplanowanych wąskich gardeł mocy i problemów ze stabilnością napięcia. Jednak rozbudowa inteligentnych stacji i modernizacja istniejących sieci często zajmuje dużo czasu. Monitorowanie sieci jest zapewnione dzięki rejestrowaniu danych dotyczących wartości napięcia i mocy. Ponadto środki kontroli zapewniają również bezpieczne działanie inteligentnej stacji transformatorowej w przyszłości. Dzięki rozwiązaniom Phoenix Contact można zautomatyzować i zdigitalizować stacje transformatorowe oraz zapewnić spójną komunikację w sieci energetycznej operatora sieci.

Rozwiązanie


Kilka szaf sterowniczych wewnątrz stacji transformatorowej

Modułowy system automatyki dla inteligentnych stacji transformatorowych

Phoenix Contact oferuje elastyczne, solidne i bezpieczne rozwiązanie do cyfryzacji stacji transformatorowych w sieci średniego i niskiego napięcia. Dzięki wykorzystaniu techniki przyłączeniowej i sieciowej technologia pomiarowa, technologia zdalnego sterowania i przemysłowe oprogramowanie PLCnext mogą być połączone w jednej platformie. W ten sposób wszystkie ważne komponenty są połączone w regulowany i niezawodny system charakteryzujący się cyberbezpieczeństwem. Dostępny jest przemysłowy system zarządzania urządzeniami i poprawkami do bezpiecznego uruchamiania, prostej konserwacji i aktualizacji systemów zdalnego sterowania i automatyki.

Korzyści inteligentnej stacji transformatorowej

  • Wszystkie informacje o lokalnej stacji transformatorowej w jednym miejscu: moc czynna i bierna, prąd, napięcie, komunikaty o usterkach i ostrzeżenia
  • Szybka lokalizacja usterek i ich selektywne zdalne usuwanie
  • Krótki czas reakcji w przypadku awarii i minimalizacja przestojów
  • Szybkie odłączanie obciążenia i przełączanie w celu przeniesienia punktu odłączenia
  • Wykrywanie kierunku zwarcia i zwarcia doziemnego w celu ustalenia przyczyny i odłączenia usterek sieci

Szafa systemu zdalnego sterowania do automatyzacji stacji cyfrowych

Interaktywna mapa: Szafa systemu zdalnego sterowania z jednostkami funkcjonalnymi w stacji transformatorowej
Zasilanie i zabezpieczenie
Niezawodne rozwiązania zasilania składające się z zasilacza, ochrony przed przepięciami i ochrony urządzeń są niezbędne do działania wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w inteligentnej stacji transformatorowej. Aby zapewnić ciągłą komunikację nawet podczas awarii zasilania, zasilacz jest skonfigurowany w połączeniu z akumulatorem jako backup.
Dowiedz się więcej na temat Power Reliability
Zasilanie i zabezpieczenie
Łączenie
Branża energetyczna stawia wysokie wymagania w stosunku do techniki przyłączeniowej zarówno w szafie sterowniczej, jak i poza nią. Muszą one być zarówno bezpieczne i trwałe, jak i łatwe w obsłudze. Techniki przyłączeniowe firmy Phoenix Contact spełniają wszystkie te wymagania, od przyłącza śrubowego, przez przyłącze samonacinające, po przyłącze Push-in.
Dowiedz się więcej na temat złączek szynowych
Łączenie
Energy Automation
Pojęcie Energy Automation obejmuje rozwiązania służące do efektywnej eksploatacji sieci energetycznych. Modułowa technika zdalnego sterowania i kontroli firmy Phoenix Contact spełnia wysokie wymagania w zakresie dostępności, EMC i bezpieczeństwa IT w inteligentnych stacjach transformatorowych. Służy on między innymi do rejestrowania informacji i przesyłania aktualnych danych dotyczących energii elektrycznej i systemu po stronie niskiego napięcia do stanowiska sterowania siecią lub centralnej bazy danych.
Więcej informacji na temat Remote Terminal Unit
Energy Automation
Bezpieczna komunikacja
Jako część infrastruktury krytycznej, sektor energetyczny wymaga wydajnej i bezpiecznej sieci komunikacyjnej do niezawodnego działania inteligentnych stacji transformatorowych. Monitorowanie stacji w sieciach dystrybucyjnych musi spełniać wysokie wymagania pod względem dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa. Phoenix Contact oferuje produkty niezbędne do realizacji tego celu, np. interfejs Modbus.
Dowiedz się więcej na temat komunikacji przemysłowej
Bezpieczna komunikacja

Podstawą niezbędną do efektywnej rozbudowy i niezawodnej eksploatacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest monitorowanie parametrów roboczych. Phoenix Contact oferuje wszystko, od komponentów po niestandardowe kompletne systemy.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

Referencje


Osoba z laptopem przed szafą sterowniczą

Koncepcja ochrony sieci dla grupy GRÄPER

Ze względu na zwiększone moce produkcyjne firmy przemysłowej konieczne jest nowe przyłącze do sieci 10 kV operatora sieci. Ze względu na duże zapotrzebowanie energii klient potrzebuje odpowiednio dużego transformatora wraz z aparaturą do ochrony sieci. Dlatego Phoenix Contact dostarczyło grupie GRÄPER odpowiednią szafę systemu zdalnego sterowania i modułowe rozwiązanie do zdalnego sterowania smartRTU.

Kontakt

Osoba kontaktowa Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Chętnie pomogę Ci na drodze do cyfrowej sieci energetycznej przyszłości.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.