Mały system zdalnego sterowania do stacji transformatorowej Grupa GRÄPER działa w branży stacji zasilających, prefabrykatów betonowych i produkcji bloczków silikatowych. Firma koncentruje się na stacjach zasilających, w tym na niezbędnej elektrotechnice. Firma Phoenix Contact dostarczyła grupie GRÄPER szafę systemu zdalnego sterowania i mały system zdalnego sterowania smartRTU dla stacji transformatorowej w Hermeskeil.

Szafa systemu zdalnego sterowania Phoenix Contact w grupie GRÄPER

Profil klienta


Logo grupy GRÄPER

Grupa GRÄPER

  • Specjalista w dziedzinie elektrotechniki i innowacyjnych rozwiązań budowlanych z betonu do ochrony elementów technicznych
  • 750 inżynierów i wykwalifikowanych pracowników
  • Dostawca kompleksowych rozwiązań dla nowoczesnych stacji zasilających
  • Produkcja 4500 stacji rocznie, z których 75% jest w pełni wyposażonych i gotowych do podłączenia

Wyzwanie

Jeden z klientów zwiększył swoje moce produkcyjne. Potrzebne jest nowe i niezawodne przyłącze w sieci 10 kV operatora sieci.
Ze względu na duże zapotrzebowanie energii klient potrzebuje odpowiednio dużego transformatora wraz z aparaturą do ochrony sieci.

  • Zdalne sterowanie polami transformatorowymi wejściowych
  • Przesyłanie wartości pomiarowych (pobieranie i dostarczanie energii)
  • Aparatura ochronna
  • Ochrona transferu

Rozwiązanie


Pracownicy przy szafie systemu zdalnego sterowania

Innowacyjne zdalne sterowanie

Standardowe rozwiązanie sterowania z możliwością modułowej rozbudowy pozwala na inteligentną automatyzację stacji transformatorowych. Indywidualne warianty umożliwiają rozmaite funkcje od samego monitorowania aż po złożone sterowniki instalacji. Platforma technologiczna smartRTU to modułowe rozwiązanie do zdalnego sterowania do różnych zastosowań w sieciach energetycznych. Umożliwia kompleksowe przetwarzanie i udostępnianie informacji o statusie i godzinie zdarzeń. Jest to realizowane poprzez zdefiniowane funkcje i prostą parametryzację poprzez interfejs webowy. Dzięki temu nie jest potrzebna umiejętność programowania i znajomość programów. Modułowa budowa umożliwia odbiór i wysyłanie różnych informacji binarnych i analogowych.

W Phoenix Contact grupa GRÄPER znalazła innowacyjnego i dobrze przygotowanego technicznie partnera w dziedzinie technologii ochrony, zdalnego sterowania i regulacji, z którym możemy uzupełnić nasze rozwiązania w dziedzinie energetyki.

Grupa GRÄPER

Podsumowanie


Pracownicy Heinrich Gräper GmbH

Partnerska współpraca

Wyzwania w obszarze cyfryzacji, automatyzacji i monitorowania systemów będą rosły w przyszłości również w sektorze energetycznym. Grupa GRÄPER jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla nowoczesnych stacji zasilających jest również konfrontowana z tym problemem. Niezbędne są zatem dostosowane do potrzeb i znormalizowane rozwiązania dla różnych wymagań klientów w sektorze energetyki i infrastruktury. Phoenix Contact ma właściwą odpowiedź na takie wyzwania i oferuje inteligentne rozwiązanie do zdalnego sterowania smartRTU. W ramach współpracy poszukiwane i tworzone są rozwiązania do nowoczesnych stacji transformatorowych. W przyszłości planowana jest również realizacja kolejnych projektów.