Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Technika przyłączeniowa do zarządzania energią w budynkach

Building Intelligence

Efektywne i niezależne dostarczanie energii do inteligentnych budynków.

Pobierz broszurę
Technika przyłączeniowa do zarządzania energią w budynkach

Nasze rozwiązania do Twoich aplikacji

Skuteczne zarządzanie energią w automatyce budynkowej ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji monitorowania energetycznego i efektywności energetycznej wszystkich aplikacji oraz ich bezproblemowej komunikacji ze sobą. Zarządzanie energią obejmuje coraz częściej również wytwarzanie, magazynowanie i przesyłanie energii ze źródeł odnawialnych. W złożonych systemach liczne urządzenia energoelektroniczne współpracują z systemami sterowania i komunikacji. Należą do nich na przykład agregaty kogeneracyjne i systemy fotowoltaiczne zapewniające zasilanie budynku. Falowniki fotowoltaiczne przekształcają energię wykorzystywaną na potrzeby własne lub dostarczaną do sieci energetycznych. Kontrolery ładowania ładują systemy magazynowania energii w celu buforowania energii elektrycznej. Inteligentne liczniki w połączeniu z automatycznym zarządzaniem obciążeniem i zasobami są integralnym elementem inteligentnych sieci elektrycznych. Technika przyłączeniowa firmy Phoenix Contact zapewnia niezawodne działanie tych urządzeń oraz bezpieczne przesyłanie i wykorzystywanie energii.

Najczęstsze zastosowania do przyłączy urządzeń w zarządzaniu energią w budynku

  • Akumulatory
  • Moduły fotowoltaiczne
  • Czujniki i urządzenia wykonawcze
  • Zasilacze
  • Technika monitorowania i bezpieczeństwa
  • Falowniki

Najczęstsze zastosowania do przyłączy urządzeń w zarządzaniu energią w budynku

  • Akumulatory
  • Moduły fotowoltaiczne
  • Czujniki i urządzenia wykonawcze
  • Zasilacze
  • Technika monitorowania i bezpieczeństwa
  • Falowniki

Korzyści

  • Innowacyjne szybkozłącza do szybkiego i łatwego przyłączania przewodów
  • Rozwiązania przyłączeniowe AC i DC do kompleksowych, nowoczesnych koncepcji zasilania
  • Niezawodne złącza i terminalne przyłączeniowe do PCB z dopuszczeniem TÜV i UL
Obudowy do elektroniki serii BC

Obudowy do elektroniki serii BC

Obudowy do elektroniki serii BC

Obudowy na szynę DIN serii BC do automatyki budynkowej zapewniają wysoką elastyczność wyboru rodzaju przyłącza do PCB. Te wszechstronne obudowy nadają się idealnie do urządzeń w rozdzielnicach instalacyjnych. Zgodne z normami wymiary i różne szerokości całkowite umożliwiają wiele innych zastosowań, takich jak inteligentne liczniki, mierniki parametrów sieci, alarmy przeciwpożarowe i przeciwpożarowe w przetwarzaniu sygnału lub proste sterowanie oświetleniem.

  • Dostępne w sześciu szerokościach całkowitych od 17,8 mm do 161,6 mm z szeroką gamą części górnych i dolnych
  • Przezroczyste, uchylne pokrywy do oznaczenia funkcjonalnego lub pokrywy zatrzaskowe
  • Opcjonalne łączniki T-BUS na szynę DIN do szeregowej i równoległej komunikacji między modułami
  • Zgodność z normą DIN 43880
  • Możliwość montażu PCB w trzech płaszczyznach zapewnia elastyczność przy projektowaniu urządzeń
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB do zarządzania energią w budynkach

Systemy magazynowania energii, ładowarki DC, ładowarki naścienne, falowniki i zasilacze muszą być łatwe w instalacji i obsłudze technicznej. Kompaktowe terminale przyłączeniowe i złącza do PCB firmy Phoenix Contact łączą absolutną niezawodność z wysokim komfortem obsługi urządzeń.

  • Złącza z przyłączem śrubowym i sprężynowym do przewodów o przekroju do 16 mm²
  • Terminale przyłączeniowe do PCB i wysokoprądowe złączki przepustowe z przyłączem śrubowym i sprężynowym do przewodów o przekroju do 95 mm²
  • Napięcie do 1000 V
Złącza do PCB serii LPC obsługiwane dźwigienką

Złącza do PCB serii LPC obsługiwane dźwigienką

Złącza do PCB serii LPC obsługiwane dźwigienką

Bezbłędne i bezpieczne okablowanie falowników jest nieodzowne w rozproszonych systemach zasilania. Złącza do PCB serii LPC/LPCH umożliwiają bezpieczne przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi. Jednoznaczna pozycja kolorowej dźwigienki obsługowej oraz zdefiniowana siła połączenia przyłącza sprężynowego Push-in gwarantują bezpieczne połączenie. Ponadto złącza te nadają się do sterowników, zasilaczy, falowników oraz urządzeń AKPiA.

  • Przekroje przewodów do 10 mm² (sygnałowe do 1,5 mm²)
  • Prądy do 41 A (sygnały do 8 A)
  • Napięcia do 1 000 V (sygnały do 160 V)
  • Raster: 7,62 mm (sygnał: 3,81 mm)
Złącza instalacyjne AC do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Złącza instalacyjne AC do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Złącza instalacyjne AC do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Złącza instalacyjne AC do samodzielnego montażu są idealnym rozwiązaniem do komfortowego i bezpiecznego bezpośredniego okablowania falowników, magazynów energii, oświetlenia budynku oraz ładowarek naściennych na zewnątrz budynków. Opcjonalne kodowanie kolorystyczne umożliwia optyczne rozróżnienie przyłączy różnych systemów energoelektronicznych, np. systemów fotowoltaicznych i klimatyzacyjnych.

  • Moc do 35 A / 690 V AC
  • Przekrój przewodów od 1,5 mm² do 6 mm²
  • Wersje 3- i 5-pinowe o stopniu ochrony IP66/68/69K
  • Łatwy montaż bez specjalnych narzędzi
Złącza fotowoltaiczne serii SUNCLIX do modułów fotowoltaicznych, okablowania obiektowego i przyłączania urządzeń

Złącza fotowoltaiczne serii SUNCLIX do modułów fotowoltaicznych, okablowania obiektowego i przyłączania urządzeń

Złącza fotowoltaiczne serii SUNCLIX do modułów fotowoltaicznych, okablowania obiektowego i przyłączania urządzeń

Systemy fotowoltaiczne są narażone na zmienne warunki atmosferyczne. Moduły fotowoltaiczne, okablowanie obiektowe i przyłącza urządzeń muszą jednak działać niezawodnie i bezawaryjnie. Złącza fotowoltaiczne serii SUNCLIX gwarantują stabilne zasilanie budynku energią ze źródeł odnawialnych. Oferta obejmuje złącza obiektowe i gniazda urządzeń, rozdzielacze Y oraz akcesoria do bezpiecznego i trwałego okablowania DC.

  • Moc do 65 A / 1 500 V
  • Przyłącze zaciskane lub sprężynowe do przewodów o przekroju od 2,5 mm² do 16 mm²
  • Wersje gotowe i do samodzielnego montażu w stopniu ochrony IP65/66/68
  • Łatwy montaż bez specjalnych narzędzi
Złącza okrągłe do akumulatorów

Złącza okrągłe do akumulatorów

Złącza okrągłe do magazynów energii

Moduły magazynujące z biegunami akumulatorowymi wymagają niezawodnego i elastycznego podłączenia w zasobnikach energii, aby zapewnić bezpieczne zasilanie elektroniki budynku. Złącza zasilania i urządzeń Phoenix Contact z zabezpieczeniem przed zamianą polaryzacji nadają się idealnie do podłączenia magazynu energii. Są one obracane o 360° i mają osłonę chroniącą przed dotknięciem palcem.

  • Moc do 120 A / 1500 V DC
  • Przekrój przewodów od 16 do 95 mm²
  • Stopień ochrony IP65
  • Ponad 100 cykli wtykania