Nasze rozwiązania do Twoich aplikacji
Inteligentna automatyka budynkowa nie byłaby możliwa bez sterowników i urządzeń HMI (Human Machine Interface). W połączeniu z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi umożliwiają one rejestrowanie i wyświetlanie stanów roboczych oraz automatyczne sterowanie funkcjami pomieszczenia, np. oświetleniem, ogrzewaniem i żaluzjami. Aby zapewnić niezawodne działanie, technika sterowania musi być bezawaryjna i intuicyjna w obsłudze również podczas bieżącej konserwacji. Do przetwarzania sygnałów, przesyłania danych oraz zasilania – przyłącza urządzeń i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact oferują sprawdzone rozwiązania do licznych zastosowań w instalacjach budynkowych.
Najczęstsze zastosowania przyłączy urządzeń w sterowaniu budynkiem
- Terminale sterownicze
- Czujniki i urządzenia wykonawcze
- Sterowniki
Najczęstsze zastosowania przyłączy urządzeń w sterowaniu budynkiem
- Terminale sterownicze
- Czujniki i urządzenia wykonawcze
- Sterowniki
Korzyści
- Duża różnorodność zastosowań: rozwiązania do połączeń typu płytka-płytka, kabel-płytka oraz kabel-kabel
- Wysoka elastyczność zastosowania: Obudowy do elektroniki i technika przyłączeniowa do szaf sterowniczych i instalacji budynkowych
- Funkcjonalność adaptacyjna: Liczne technologie łączenia i blokowania dla łatwej instalacji i stałej niezawodności eksploatacyjnej
- Jednolita konstrukcja komponentów: połączenia urządzeń i złącza dla sygnałów, danych i zasilania z jednego źródła
Modułowe obudowy do elektroniki BC do automatyki budynkowej
Obudowy do elektroniki serii BC modular zapewniają komfortową obsługę z przodu dzięki technice połączeń Push-in. Każda komora obudowy może być indywidualnie skonfigurowana, aby elastycznie spełniać wszystkie wymagania: np. przy przyłączach Push-in z terminalami przyłączeniowymi do PCB serii SPT-THR 1,5 i SPT-THR 2,5 lub przez trzy zdefiniowane głębokości przyłączania. Optymalne dostosowanie do wymagań urządzenia umożliwiają również pokrywy obudowy ze zintegrowanym ekranem dotykowym, klawiaturą membranową oraz 8- i 16-pinowym łącznikiem T-BUS na szynę DIN.
- Możliwość zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych dzięki znormalizowanym wymiarom obudowy i wymiarom montażowym wg DIN 43880
- Wymiana modułów bez konieczności rozdzielania całego zespołu dzięki 8- lub 16-pinowemu łącznikowi HBUS do komunikacji szeregowej i równoległej
- Swoboda w projektowaniu urządzeń dzięki możliwości montażu PCB we wszystkich trzech kierunkach
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Różnorodne terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Sterowniki i panele HMI są tak różnorodne, jak realizowane przez nie zadania. Zakres funkcji zależy w dużej mierze również od fizycznych interfejsów użytkownika. Im bardziej intuicyjna jest obsługa urządzenia, tym bardziej niezawodnie może ono automatyzować procesy. Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB firmy Phoenix Contact sprawdziły się na przestrzeni wielu lat jako intuicyjne rozwiązanie przyłączeniowe.
- Złącza i terminale przyłączeniowe do PCB
- Raster od 2,5 do 5,08 mm
- Prąd do 24 A (IEC) / 20 A (UL)
- Wersje z przyłączami śrubowymi lub sprężynowymi
Złącza bezpośredniego montażu SKEDD do wtykowych, rozłączalnych przyłączy PCB
Złącza SKEDD dla wtykowych i rozłączalnych połączeń PCB
Wyposażenie techniczne urządzeń sterujących jest tak wszechstronne, jak realizowane przez nie zadania. Złącza bezpośredniego montażu SKEDD do połączeń z PCB montuje się bezpośrednio do płytki drukowanej. Nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy.
- Boczne nity rozprężne zapewniają bezpieczne połączenie bez lutowania
- Wersje jednorzędowe i dwurzędowe do rastrów 3,5 mm i 5,0 mm
- Z przyłączem sprężynowym Push-in lub przyłączem zaciskanym
- Do prądu do 12 A i napięcia do 320 V
Wytrzymałe złącza typu płytka-płytka do łączenia PCB wewnątrz urządzeń
Wytrzymałe złącza typu płytka-płytka do łączenia płytek drukowanych wewnątrz urządzenia
Elementy przemysłowych urządzeń elektronicznych są coraz bardziej kompaktowe. Jednocześnie zwiększa się również zakres ich funkcji oraz wydajność. Podstawę tego rodzaju urządzeń stanowią złącza typu płytka-płytka do łączenia kilku PCB wewnątrz urządzenia. Nadają się one szczególnie do zastosowań rozproszonych i modułowych w sterownikach, falownikach lub HMI.
- Kompaktowe rastry 0,8 mm i 1,27 mm
- Wersje ekranowane i nieekranowane
- Wersje poziome i pionowe do różnych układów PCB
- Wysokość piętrowania od 6 do 12 mm
Miedziane złącza do transmisji danych dla wysokich przepustowości
Miedziane złącza do transmisji danych dla wysokiej przepustowości w sterowaniu budynkiem
Nowoczesne instalacje techniczne budynku oferują w pełni zautomatyzowaną lub sterowaną przez użytkownika kontrolę wielu funkcji. Sterowniki i urządzenia HMI przetwarzają sygnały i dane przez całą dobę. Wraz z postępującą cyfryzacją budynków zwiększa się również niezbędna do tego przepustowość danych. Miedziane złącza do transmisji danych firmy Phoenix Contact gwarantują bezpieczny i niezawodny transfer danych z prędkością do 10 Gb/s.
- Standardowe interfejsy RJ45, USB, D-SUB
- Łatwy montaż obiektowy dzięki szybkozłączom, takim jak IDC, Pierce czy przyłącze sprężynowe
- Rozwiązania do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- Niezawodne koncepcje ochrony przed czynnikami fizycznymi, mechanicznymi i elektrycznymi
Gniazda urządzeń i złącza kablowe do Ethernetu jednoparowego
Gniazda urządzeń i złącza kablowe do Ethernetu jednoparowego
Jeśli czujniki i elementy wykonawcze są montowane w warunkach ograniczonej przestrzeni, a jednocześnie muszą być łatwe w bieżącej obsłudze technicznej, doskonale sprawdzają się znormalizowane złącza kablowe i gniazda do Ethernetu jednoparowego (Single Pair Ethernet). Ethernet jednoparowy nadaje się idealnie jako kompaktowy i wydajny interfejs, np. do sterowników, urządzeń HMI i czujników. Ethernet jednoparowy z protokołem komunikacyjnym do wewnętrznego okablowania do przesyłania danych w budynku wypełnia ostatnią lukę między sterownikiem a czujnikiem. Okablowanie zoptymalizowane pod kątem tego zastosowania stanowi podstawę nowoczesnych sieci do połączenia urządzenia z chmurą. Umożliwia tworzenie inteligentnych i skalowalnych sieci na wszystkich poziomach.
Kompaktowe złącza okrągłe M8 do M12
Kompaktowe złącza okrągłe M8 do M12
Falowniki, sterowniki lub kamery pracujące w trudnych warunkach zewnętrznych często wymagają chronionych interfejsów o stopniu ochrony do IP65/IP67, aby zapewnić bezpieczną transmisję danych do komputerów PC, interfejsów HMI lub terminali operacyjnych. Złącza okrągłe w rozmiarach metrycznych od M8 do M12 pokazują tutaj swoje zalety. Są znormalizowane, kompaktowe, zapewniają kompatybilność funkcji połączeń i są niezawodne nawet w wymagających środowiskach. Obecnie stały się one standardem w wielu zastosowaniach. Komunikacja czujników i urządzeń wykonawczych oparta na sieci Ethernet otwiera również nowe obszary zastosowań. Szeroki wybór sposobów kodowania umożliwia jednolite i spójne rozwiązania do transmisji sygnałów i danych oraz zasilania.
- Do transmisji sygnałów przez nawet 17 pinów
- Prędkość transmisji danych do 10 Gb/s
- Moc do 16 A/630 V
- Złącza hybrydowe do przesyłania danych i zasilania