Automatyka pomieszczeń

Building Intelligence

Poznaj wirtualnie rozwiązania Building IoT!

Odwiedź wirtualnie Industry Solution Center grupy Phoenix Contact w Bad Pyrmont podczas panoramicznej wycieczki 360°. Poruszaj się wirtualnie po budynku i poznaj możliwości naszego systemu zarządzania budynkiem opartego na IoT.

Uruchom teraz
Przykład automatyki pomieszczeń
Przykład cyfryzacji pomieszczeń na bazie koncepcji inteligentnego oświetlenia

Zintegrowana automatyzacja pomieszczeń i inteligentna koncepcja oświetlenia zapewniają indywidualny komfort użytkowników

Cyfryzacja pomieszczeń i inteligentne oświetlenie Znacznie więcej niż tylko włączanie i wyłączanie światła

Światło, temperatura i wilgotność mają duży wpływ na samopoczucie człowieka i są odbierane indywidualnie w zależności od wieku, nawyków i stanu zdrowia. Szary deszczowy dzień może mieć wpływ na psychikę człowieka, jaskrawe światło wywołać ból głowy, a zbyt zimne lub zbyt ciepłe powietrze powodować poczucie dyskomfortu.

Również w budynkach, w których człowiek spędza większość swojego życia prywatnego lub zawodowego, indywidualne odczucie decyduje o tym, czy światło i inne parametry pomieszczenia, takie jak temperatura czy wilgotność powietrza, prowadzą do dyskomfortu lub dobrego samopoczucia, mając wpływ na produktywność i wydajność.

Przykład inteligentnego oświetlenia i żaluzji

Inteligentne oświetlenie i rolety zapewniają komfortowe warunki pracy

Nasze rozwiązanie Emalytics to narzędzie, które pomoże Ci w identyfikacji oraz spełnieniu wymogów w budynku w zależności od sposobu użytkowania pomieszczenia i nawyków użytkowników. Nawyki użytkowników powinny być uwzględnione w automatyzacji pomieszczeń, aby zachować produktywność i zmniejszyć koszty obsługi technicznej. Nasz oparty na technologii IoT system zarządzania budynkiem Emalytics stanowi podstawę technologiczną dla indywidualnej cyfryzacji pomieszczeń.

Oświetlenie, ogrzewanie/chłodzenie, wentylacja, nawilżanie, rolety oraz wszystkie czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura powietrza na zewnątrz, nasłonecznienie, sposób wykorzystania i wpływ użytkowników, są łączone poprzez zintegrowaną automatyzację pomieszczeń w otwartą koncepcję automatyki. Zapewnia to energooszczędną eksploatację pomieszczeń oraz maksymalny komfort ich użytkowników.

Dzięki Emalytics budynek nie ma ograniczeń pod względem funkcjonalności. Można go dostosowywać na bieżąco do zmieniających się warunków użytkowania. Budynek można aktualizować w czasie eksploatacji, co umożliwia adaptację w dowolnym momencie.

Biblioteka do automatyki pomieszczeń

Precyzyjna integracja ze sterownikami komunikacji

  • Tradycyjne
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Moduł oświetlenia

  • Impuls prądowy
  • Oświetlenie schodów
  • Ściemnianie
  • Regulacja światła dziennego
  • Stała regulacja oświetlenia

Moduł rolet

  • Obsługa lokalna i centralna
  • Łatwa integracja automatyki, możliwość ustawiania priorytetów sterowania
  • Automatyka lokalna i centralna
  • Korekta zacienienia
  • Komunikacja: tradycyjna SMI

Moduł indywidualnej regulacji pomieszczeń

  • Uwzględnienie temperatury pomieszczenia, czujników punktu rosy, czujników otwarcia okien
  • Regulatory grzania i chłodzenia w jednym module
  • Wyjścia jako wartość zadana (0-100%) oraz sygnał PWM
  • Komunikacja: tradycyjna i komunikacyjna

Siedem argumentów za inteligentnym oświetleniem

  • Zwiększenie komfortu użytkowników dzięki indywidualizacji parametrów pomieszczeń
  • Optymalizacja zużycia energii dzięki inteligentnym strategiom regulacji
  • Wzrost bezpieczeństwa w budynku dzięki łatwej integracji scenariuszy alarmowych, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub techniki bezpieczeństwa
  • Identyfikacja wartości nieostatecznych i ich odrzucanie w dalszej kalkulacji
  • Łatwa adaptacja oświetlenia przy zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia
  • Sterowanie oświetleniem w zależności od potrzeb za pomocą włączników, laptopa lub telefonu komórkowego
  • Integracja aplikacji multimedialnych do adaptacji oświetlenia w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, ilości światła dziennego i pory roku
Obsługa systemu zarządzania budynkiem Emalytics z tabletu

System zarządzania budynkiem Emalytics

System zarządzania budynkiem Emalytics Podstawa technologiczna dla Smart Building

Zarówno do nowych obiektów, jak i efektywnej integracji z istniejącymi systemami: nasz oparty na technologii IoT system zarządzania budynkiem Emalytics umożliwia cyfryzację budynku i zapewnia wymierne korzyści dzięki efektywnemu projektowaniu oraz jednemu systemowi do wszystkich aplikacji.