Pozyskiwanie wody, ujęcie studni z pracownikiem

Inteligentne sterowanie pompami głębinowymi Nowoczesne zaopatrzenie w wodę pitną

  • Ochrona zasobów dzięki odpowiedniemu sterowaniu systemem studni i dopasowaniu wydajności pompy do aktualnego zapotrzebowania

  • Minimalizacja prac projektowych dzięki intuicyjnej parametryzacji

  • Transparentne monitorowanie dzięki zaawansowanej diagnostyce

  • Mniejsze zużycie dzięki ochronie poszczególnych elementów studni

  • Intuicyjna wizualizacja z poziomu przeglądarki do lokalnej diagnostyki

Ujęcie studni

Ujęcia wód podziemnych zapewniają komunalne zaopatrzenie w wodę

Energooszczędna eksploatacja studni głębinowych

Ujęcia wód podziemnych są niezbędne do pokrycia zmieniającego się w ciągu dnia zapotrzebowania na wodę pitną. Aby zagwarantować zrównoważoną wydajność poszczególnych studni oraz stały poziom wód gruntowych, należy zapewnić wysokie standardy techniczne sterowania studniami i pompami.

Przy budowie lub modernizacji instalacji do wydobywania wód gruntowych zwraca się szczególną uwagę na obniżenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie zużycia pomp głębinowych. Pompy to największy konsument energii w systemach zaopatrzenia w wodę pitną. Sterowanie pompami w zależności od aktualnych potrzeb umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia pompowania wody gruntowej z minimalną niezbędną wydajnością.
Uwzględnienie energooszczędnej pracy pomp przy realizacji technicznej nie tylko oszczędza cenne zasoby, lecz także obniża koszty.

Inwestycja w nowoczesne systemy automatyki do sterowania studniami w oparciu o aktualne zapotrzebowanie jest uzasadniona finansowo. Prewencyjne utrzymanie ruchu pomp głębinowych oraz zastosowanie zdalnego sterowania zapewnia zwiększenie efektywności, niezawodności eksploatacyjnej i komfortu obsługi.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Rozwiązanie do inteligentnej automatyzacji studni

Phoenix Contact oferuje nowoczesne rozwiązania do automatyzacji umożliwiające optymalizację wydajności i obniżenie kosztów eksploatacji studni głębinowych. Well Control, rozwiązanie do inteligentnego sterowania pompami studni głębinowych zapewnia niezawodne zaopatrzenie w wodę pitną oraz odpowiednią wydajność studni. Wszystkie istotne dla zasilania parametry robocze i urządzenia obiektowe, takie jak pompy, zawory i siłowniki, mogą być sterowane i monitorowane za pomocą zdalnego serwisowania. Dzięki temu możesz kontrolować na bieżąco ilość wody i ciśnienie zasilania.

Well Control to skonfigurowane wstępnie rozwiązanie szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem, które wykonuje wszystkie niezbędne zadania związane ze sterowaniem i regulacją wydobycia wody gruntowej. Zoptymalizowane sterowanie pompami zapewnia większą efektywność i ekonomiczność całego systemu.

Rozwiązanie do automatyzacji ujęcia studni

Dane procesowe z różnych stacji zdalnego sterowania są przesyłane do sterowni w standardowy sposób.

Mężczyzna korzysta z komputera z dostępem do zarządzania studnią

Z każdej studni można poprzez bezpośrednie połączenie sprawdzić dane podłączonych urządzeń.

Transparentne zarządzanie studniami Elastyczny dostęp do danych

Aby zapewnić większą efektywność eksploatacji, należy kontrolować na bieżąco stan roboczy pomp głębinowych. Well Control umożliwia łatwe zdalne monitorowanie systemu. Różne informacje, np. godziny pracy, stopień obciążenia czy pobór mocy, można przesyłać do dowolnej chmury za pośrednictwem np. MQTT.

Wizualizacja z poziomu przeglądarki umożliwia dostęp do sterowania pompami i studniami z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Możesz łatwo i szybko sprawdzać wartości pomiarowe lub sterować ręcznie wydajnością pompy. Z uwzględnieniem aktualnych standardów bezpieczeństwa dzięki tej przejrzystości można podejmować natychmiastowe środki lub planować długofalowe działania, np. zarządzanie utrzymaniem ruchu.

Dwóch pracowników pracujących przy systemie automatyzacji do pozyskiwania wody

Kompleksowe rozwiązanie: serwis do automatyzacji ujęcia studni

Gotowe do użycia rozwiązanie w postaci szafy sterowniczej Inteligentny sprzęt do automatyzacji

​Sercem Well Control jest modułowy sterownik miniaturowy AXC wyposażony w funkcję PROFINET i Modbus/TCP, dzięki czemu jest optymalnie przygotowany do przyszłej rozbudowy. Inteligentny sterownik chroni poszczególne elementy studni, zapewniając w ten sposób mniejsze zużycie.

Kompleksowa koncepcja ochrony przed przepięciami i zasilania zapewnia wymaganą niezawodność eksploatacyjną oraz możliwość planowania czynności serwisowych.

Moduły AKPiA serii MINI Analog Pro są przystosowane do zastosowań również w trudnych warunkach otoczenia, np. w różnych rodzajach studni. Kompaktowe kondycjonery sygnałów zapewniają filtrowanie i kondycjonowanie wszystkich przychodzących wartości analogowych do ich dalszego przetwarzania. Bez problemu możliwa jest również praca urządzeń peryferyjnych z izolatorem zasilania.

Mężczyzna z laptopem przed szafą sterowniczą przy projektowaniu pomp studni

Zapewnij dyspozycyjność swojego systemu dzięki bibliotece oprogramowania dostosowanej do specyfiki gospodarki wodnej.

Efektywne projektowanie Łatwa integracja pomp studni

Urządzenia obiektowe związane z zasilaniem są podłączane za pomocą biblioteki oprogramowania Water Functions. Biblioteka procesowa stworzona specjalnie dla gospodarki wodnej posiada zaprogramowane bloki funkcyjne, które umożliwiają efektywne projektowanie pomp.

Do parametryzacji nie są konieczne umiejętności programowania, co zapewnia łatwe uruchomienie. Również podłączenie do sterowni przez protokół zdalnego sterowania IEC 60870–5–104 jest łatwe i wygodne.

Aplikacja nadaje się również doskonale do kompleksowej infrastruktury studni. Można ją zintegrować z powodzeniem w istniejących procesach IT zakładów wodociągowych.